EPIC® H-A 10 SGRL-LB

EPIC® H-A 10 SGRL-LB

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Connettori con custodia molto compatta. Per inserire facilmente 2 cavi
Indice di protezione testato UL50E

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10450100
19450100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

20.57 €

5 Disponibile 30 giorni 10

22.22 €

5 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protection function (environmentally resistant) IP65 Height 57 Length 63
Width 29,5 Operation temperature 125 Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB
Housing coating With powder coating Locking mechanism Single locking lever Position cable feed Two-sided
Position of the shackle Base unit Material housing Aluminium Type of housing Socket case
Corrosion resistant True EMC-version False UV resistant True
With cable screw gland False With hinged lid False With interlocking device True

Supporto tecnico