EPIC® H-A 3 AG

EPIC® H-A 3 AG

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Innovativa custodia nelle versioni in metallo e plastica
Custodia in plastica leggera, resistente agli agenti chimici
Indice di protezione testato UL50E

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10422000
10422200
10422500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSHousing coating Material housing

1.30 €

10 Disponibile 5 giorni 10UncoatedPlastic

1.23 €

10 Disponibile 5 giorni 10UncoatedPlastic

3.20 €

10 Disponibile 5 giorni 10With powder coatingZinc

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protection function (environmentally resistant) IP65 Height 22 Length 23,8
Width 30 Operation temperature 125 Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB
Locking mechanism Single locking lever Position cable feed Above Position of the shackle Base unit
Type of housing Housing extension Corrosion resistant True EMC-version False
UV resistant True With cable screw gland False With hinged lid False
With interlocking device True

Supporto tecnico