Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
10423000 |
10423100 |
10423500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Housing coating | Material housing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.23 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uncoated | Plastic | |
6.28 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uncoated | Plastic | |
5.15 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | With powder coating | Zinc |
Loading...
Protection function (environmentally resistant) | IP65 | Height | 40,5 | Length | 23,8 |
---|---|---|---|---|---|
Width | 22,3 | Operation temperature | 125 | Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | HB |
Locking mechanism | Single locking lever | Position cable feed | Sideways | Position of the shackle | Base unit |
Type of housing | Housing extension | Corrosion resistant | True | EMC-version | False |
UV resistant | True | With cable screw gland | False | With hinged lid | False |
With interlocking device | True |
Configura
Proprietà di base
Housing coating
Material housing
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali