EPIC® H-A 3 MTGV【10 Pezzi per confezione】

EPIC® H-A 3 MTGV

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • EPIC® H-A 3 MTGV
  • EPIC® H-A 3 MTGV

Innovativa custodia nelle versioni in metallo e plastica
Custodia piccola robusta in metallo
Indice di protezione testato UL50E

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10426500
10512100
19426500
19512100
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSWith cable screw gland

27.20 €

10 Pezzi per confezione

5 giorni 10True

22.10 €

10 Pezzi per confezione

8 giorni 10False

33.40 €

10 Pezzi per confezione

5 giorni 10True

26.30 €

10 Pezzi per confezione

5 giorni 10False

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Square shape Protection function (environmentally resistant) Available Height 50
Length 26,8 Width 23,8 Operation temperature 125
Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB Housing coating With powder coating Locking mechanism Single locking lever
Position cable feed Above Position of the shackle Base unit Material housing Zinc
Type of housing Plug case Corrosion resistant True EMC-version False
UV resistant True With hinged lid False With interlocking device True

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico