Custodia tipo H-B. Lo standard per l'industria. Custodia per collegamento motore
Versione a singola leva per un rapido blocco/sblocco e sistema di aiuto alla disconnessione
Indice di protezione testato UL50E
Indice di protezione testato UL50E
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
44423026
Protection function (environmentally resistant) | Disponibile | Height | 82 | Length | 73 |
---|---|---|---|---|---|
Width | 43 | Operation temperature | 125 | Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | HB |
Housing coating | With powder coating | Locking mechanism | Single locking lever | Position cable feed | Sideways |
Position of the shackle | Base unit | Material housing | Aluminium | Type of housing | Housing extension |
Corrosion resistant | True | EMC-version | False | UV resistant | True |
With cable screw gland | False | With hinged lid | False | With interlocking device | True |
Si trova sulla pagina di EPIC® H-B 10 LB AGS LB, il codice articolo è il seguente: 44423026.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44423026.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.