• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

EPIC® H-B 10 SDR-BO【10 Pezzi per confezione】

EPIC® H-B 10 SDR-BO

Custodia tipo H-B. Lo standard per l'industria. Coperchio in metallo con cerniera robusta
Indice di protezione testato UL50E

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10036000
19036000
19036100
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHS

153.90 €

10 Pezzi per confezione

5 giorni 10

170.70 €

10 Pezzi per confezione

5 giorni 10

197.00 €

10 Pezzi per confezione

Preventivo 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Square shape Protection function (environmentally resistant) Available Height 57
Length 73 Width 43 Operation temperature 125
Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB Housing coating With powder coating Locking mechanism Double locking levers
Position cable feed Sideways Position of the shackle Cover Material housing Aluminium
Type of housing Socket case Corrosion resistant True EMC-version False
UV resistant True With cable screw gland False With hinged lid True
With interlocking device True

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico