EPIC® H-B 10 SDRLH-BO

EPIC® H-B 10 SDRLH-BO

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Custodia tipo H-B. Lo standard per l'industria. Versione con doppia leva per una maggior sicurezza
Per inserire facilmente 2 cavi
Indice di protezione testato UL50E

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
79046200
79046400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

31.52 €

5 Disponibile 53 giorni 10

33.87 €

5 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protection function (environmentally resistant) IP65 Height 74 Length 73
Width 43 Operation temperature 125 Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB
Housing coating With powder coating Locking mechanism Double locking levers Position cable feed Two-sided
Position of the shackle Cover Material housing Aluminium Type of housing Socket case
Corrosion resistant True EMC-version False UV resistant True
With cable screw gland False With hinged lid True With interlocking device True

Supporto tecnico