EPIC® H-B 10 SGRH

EPIC® H-B 10 SGRH

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Custodia tipo H-B. Lo standard per l'industria. Maggior spazio interno per il cablaggio
Versione con doppia leva per una maggior sicurezza
Per inserire facilmente 2 cavi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
70035200
70035400
79035200
79035400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

22.97 €

10 Disponibile 5 giorni 10

24.23 €

10 Disponibile 10 giorni 10

22.38 €

10 Disponibile 49 giorni 10

24.30 €

10 Disponibile 8 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protection function (environmentally resistant) IP65 Height 74 Length 73
Width 43 Operation temperature 125 Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB
Housing coating With powder coating Locking mechanism Double locking levers Position cable feed Sideways
Position of the shackle Base unit Material housing Aluminium Type of housing Socket case
Corrosion resistant True EMC-version False UV resistant True
With cable screw gland False With hinged lid False With interlocking device True

Supporto tecnico