• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

EPIC® H-B 10 TG-RO【10 Pezzi per confezione】

EPIC® H-B 10 TG-RO

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • EPIC® H-B 10 TG-RO
  • EPIC® H-B 10 TG-RO

Custodia tipo H-B. Lo standard per l'industria. Rilievi ergonomici antiscivolo per una facile disconnessione
Indice di protezione testato UL50E

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10040700
10040900
19040700
19040900
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHS

85.50 €

10 Pezzi per confezione

5 giorni 10

82.10 €

10 Pezzi per confezione

5 giorni 10

114.50 €

10 Pezzi per confezione

5 giorni 10

76.10 €

10 Pezzi per confezione

5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Square shape Protection function (environmentally resistant) Available Height 52
Length 73 Width 43 Operation temperature 125
Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB Housing coating With powder coating Locking mechanism Single locking lever
Position cable feed Above Position of the shackle Base unit Material housing Aluminium
Type of housing Plug case Corrosion resistant True EMC-version False
UV resistant True With cable screw gland False With hinged lid False
With interlocking device True

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico