EPIC® H-B 16 SDRH-BO

EPIC® H-B 16 SDRH-BO

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Custodia tipo H-B. Lo standard per l'industria. Maggior spazio interno per il cablaggio
Coperchio in metallo con cerniera robusta
Indice di protezione testato UL50E

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
70095400
79095200
79095400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

33.07 €

5 Disponibile 52 giorni 10

27.98 €

5 Disponibile 10 giorni 10

28.03 €

5 Disponibile 10 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protection function (environmentally resistant) IP65 Height 84 Length 93,3
Width 43 Operation temperature 125 Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB
Housing coating With powder coating Locking mechanism Double locking levers Position cable feed Sideways
Position of the shackle Cover Material housing Aluminium Type of housing Socket case
Corrosion resistant True EMC-version False UV resistant True
With cable screw gland False With hinged lid True With interlocking device True

Supporto tecnico