EPIC® H-B 16 SGRL-LB

EPIC® H-B 16 SGRL-LB

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Custodia tipo H-B. Lo standard per l'industria. Versione a singola leva per un rapido blocco/sblocco e sistema di aiuto alla disconnessione
Per inserire facilmente 2 cavi
Indice di protezione testato UL50E

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10075900
19075900
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

18.15 €

5 Disponibile 5 giorni 10

20.77 €

5 Disponibile 10 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protection function (environmentally resistant) IP65 Height 64 Length 93,3
Width 43 Operation temperature 125 Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB
Housing coating With powder coating Locking mechanism Single locking lever Position cable feed Two-sided
Position of the shackle Base unit Material housing Aluminium Type of housing Socket case
Corrosion resistant True EMC-version False UV resistant True
With cable screw gland False With hinged lid False With interlocking device True

Supporto tecnico