EPIC® H-B 16 TGH 2X

EPIC® H-B 16 TGH 2X
  • Sconto volumi elevati
Custodia tipo H-B. Lo standard per l'industria. Rilievi ergonomici antiscivolo per una facile disconnessione
Per inserire facilmente 2 cavi
NEMA 250, UL50E: 12, 4 (chiuso)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
44422018
79128600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

16.92 €

5 Disponibile 5 giorni 10

16.97 €

5 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protection function (environmentally resistant) IP65 Height 76 Length 93,3
Width 43 Operation temperature 125 Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB
Housing coating With powder coating Locking mechanism Double locking levers Position cable feed Above
Position of the shackle Base unit Material housing Aluminium Type of housing Plug case
Corrosion resistant True EMC-version False UV resistant True
With cable screw gland False With hinged lid False With interlocking device True

Supporto tecnico