EPIC® H-B 24 AD-LB

EPIC® H-B 24 AD-LB

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Custodia tipo H-B. Lo standard per l'industria. Coperchio in metallo con cerniera robusta
Versione a singola leva per un rapido blocco/sblocco e sistema di aiuto alla disconnessione
Indice di protezione testato UL50E

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10103900

Codice componente
10103900
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

12.36 €

5 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protection function (environmentally resistant) IP65 Height 27,8 Length 120
Width 43 Operation temperature 125 Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB
Housing coating With powder coating Locking mechanism Single locking lever Position cable feed Above
Position of the shackle Base unit Material housing Aluminium Type of housing Housing extension
Corrosion resistant True EMC-version False UV resistant True
With cable screw gland False With hinged lid True With interlocking device True

Si trova sulla pagina di EPIC® H-B 24 AD-LB, il codice articolo è il seguente: 10103900.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10103900.

Supporto tecnico