EPIC ® H-B 24 TBFH

EPIC ® H-B 24 TBFH

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Custodia tipo H-B. Lo standard per l'industria. Maggior spazio interno per il cablaggio
Versione con doppia leva per una maggior sicurezza
Indice di protezione testato UL50E
Indice di protezione testato UL50E

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
70140400
70140600
79140400
79140600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

29.23 €

5 Disponibile 85 giorni 10

29.65 €

5 Disponibile 85 giorni 10

30.84 €

5 Disponibile 10 giorni 10

31.23 €

5 Disponibile 10 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protection function (environmentally resistant) IP65 Height 78,8 Length 120
Width 43 Operation temperature 125 Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB
Housing coating With powder coating Locking mechanism Double locking levers Position cable feed Above
Position of the shackle Base unit Material housing Aluminium Type of housing Coupling housing
Corrosion resistant True EMC-version False UV resistant True
With cable screw gland False With hinged lid False With interlocking device True

Supporto tecnico