Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
70144400 |
70144600 |
79144400 |
79144600 |
79144800 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
19.42 € | 5 | Disponibile | 55 giorni | 10 | |
18.08 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | |
19.10 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | |
19.35 € | 5 | Disponibile | 10 giorni | 10 | |
22.00 € | 5 | Disponibile | 10 giorni | 10 |
Loading...
Protection function (environmentally resistant) | IP65 | Height | 76 | Length | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Width | 43 | Operation temperature | 125 | Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | HB |
Housing coating | With powder coating | Locking mechanism | Single locking lever | Position cable feed | Above |
Position of the shackle | Base unit | Material housing | Aluminium | Type of housing | Plug case |
Corrosion resistant | True | EMC-version | False | UV resistant | True |
With cable screw gland | False | With hinged lid | False | With interlocking device | True |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali