EPIC® H-B 24 TSB

EPIC® H-B 24 TSB

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Custodia tipo H-B. Lo standard per l'industria. Rilievi ergonomici antiscivolo per una facile disconnessione
Per il collegamento con la controparte con copertura integrata
Indice di protezione testato UL50E
Indice di protezione testato UL50E

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10114000
10124000
19114000
19124000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

15.07 €

5 Disponibile 5 giorni 10

18.28 €

5 Disponibile 5 giorni 10

13.49 €

5 Disponibile 5 giorni 10

15.20 €

5 Disponibile 8 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protection function (environmentally resistant) IP65 Height 61 Length 120
Width 43 Operation temperature 125 Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB
Housing coating With powder coating Locking mechanism Double locking levers Position cable feed Sideways
Position of the shackle Cover Material housing Aluminium Type of housing Plug case
Corrosion resistant True EMC-version False UV resistant True
With cable screw gland False With hinged lid False With interlocking device True

Supporto tecnico