EPIC ® H-B 24 TSBH

EPIC ® H-B 24 TSBH

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Custodia tipo H-B. Lo standard per l'industria. Rilievi ergonomici antiscivolo per una facile disconnessione
Per il collegamento con la controparte con copertura integrata
Indice di protezione testato UL50E
Indice di protezione testato UL50E

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
70157400
70157600
79157400
79157600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

21.43 €

5 Disponibile 55 giorni 10

21.93 €

5 Disponibile 5 giorni 10

19.90 €

5 Disponibile 10 giorni 10

20.15 €

5 Disponibile 10 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protection function (environmentally resistant) IP65 Height 76 Length 120
Width 43 Operation temperature 125 Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB
Housing coating With powder coating Locking mechanism Double locking levers Position cable feed Sideways
Position of the shackle Cover Material housing Aluminium Type of housing Plug case
Corrosion resistant True EMC-version False UV resistant True
With cable screw gland False With hinged lid False With interlocking device True

Supporto tecnico