EPIC® H-BE 6 Push-In termination

EPIC® H-BE 6 Push-In termination

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Inserto standard per un facile assemblaggio
Push-in: facile e veloce, tecnologia di connessione senza attrezzi
Versioni a vite, a crimpare, morsetto a molla e Push-in - liberamente combinabili
Matrice multifunzionale per applicazioni versatili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
44423200
44423201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSContact type

8.83 €

10 Disponibile 5 giorni 10Pin

8.07 €

10 Disponibile 5 giorni 10Bus

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rated current in(A) 16 Rated voltage(V) 500 Diameter plug-in contact 2,5
Ambient temperature 125 Connectable conductor cross section 2.5 Number of poles 6
Over voltage category III Pollution degree 3 Rated surge voltage 6
Inflammability class of insulation material acc. with UL94 V2 Material connector of connector insert Thermoplastic Material contact Brass
Material of contact insert Plastic Material of contact surface Silver Contact insert without contacts False
Modular version True With protective conductor True With wire protection True

Supporto tecnico