EPIC® H-D 64 stampato

EPIC® H-D 64 stampato

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • EPIC® H-D 64 stampato
  • EPIC® H-D 64 stampato
  • Sconto volumi elevati
Inserti multipolari per contatti a crimpare punzonati
Per macchine automatiche di crimpatura
Adatto per assemblaggi con contatti in bobina

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
11270000
11271000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSContact type

15.62 €

5 Disponibile 5 giorni 10Pin

14.15 €

5 Disponibile 5 giorni 10Bus

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rated current in(A) 10 Rated voltage(V) 250 Diameter plug-in contact 1,6
Ambient temperature 125 Connectable conductor cross section 2.5 Number of poles 64
Over voltage category II Pollution degree 3 Rated surge voltage 2,5
Inflammability class of insulation material acc. with UL94 V0 Material connector of connector insert Thermoplastic Material contact Brass
Material of contact insert Plastic Material of contact surface Silver Contact insert without contacts False
Modular version True With protective conductor True With wire protection True

Supporto tecnico