EPIC® K 4 / 0

EPIC® K 4 / 0

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Inserto di potenza
Inserto di potenza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
44424041
44424042
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSContact type

39.97 €

10 Disponibile 5 giorni 10Pin

49.67 €

10 Disponibile 5 giorni 10Bus

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rated current in(A) 80 Rated voltage(V) 830 Diameter plug-in contact 6
Ambient temperature 125 Connectable conductor cross section 16 Number of poles 4
Over voltage category III Pollution degree 3 Rated surge voltage 8
Inflammability class of insulation material acc. with UL94 V0 Material connector of connector insert Thermoplastic Material contact Other
Material of contact insert Plastic Material of contact surface Silver Contact insert without contacts False
Modular version True With protective conductor True With wire protection True

Supporto tecnico