EPIC® POWER LS1 D6

EPIC® POWER LS1 D6

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
Connettore per cavo EPIC® LS1 Power con dado di collegamento
Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
44420088
44420089
44420090
44420091
73000000
73000001
73000002
73000003
73000004
73000005
73000006
73000007
76123000
76123510
76124000
76124510
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSShape Model Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Diameter connector Permitted cable diameter Diameter plug-in contact Outer diameter Width Height Length Thread size M Core cross section Ambient temperature Operation temperature Number of plug-in contacts Number of poles Rated surge voltage Type of connection socket for actuators and sensors Pollution degree Connectable conductor cross section Material housing Material of contact surface Material connector of connector insert Material of contact insert Material insulation body Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Contact insert without contacts Position cable feed With interlocking device UV resistant Corrosion resistant Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category Screened

19.18 €

20 Disponibile 8 giorni 10--7.560Soldering connectionStraight-------27-12512526---31BrassGold--ThermoplasticBrassFalsePinGland nut--True-------

31.85 €

5 Disponibile 5 giorni 10-Maschio (spina)--Screw connection--5,0------0,5---3-M8--Plastic---------Vertical-------False

19.03 €

20 Disponibile 74 giorni 10Tipo rotondo-450Crimp connection---1------125--170,8-30.56-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalsePin-True----V0TrueTrueIII-

34.22 €

5 Disponibile 10 giorni 10Tipo rotondo-7100Soldering connection---1------125--121,5-31-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseBus-False----V0TrueTrueIII-

28.65 €

5 Disponibile 8 giorni 10--7.560Soldering connectionStraight-------27-12512521---31BrassGold--ThermoplasticBrassFalsePinGland nut--True-------

28.52 €

19.96 €

5 Disponibile Stesso giorno

Stock

10--14630Crimp connectionStraight21,3------17-1251257---31ZincGold--ThermoplasticBrassTrueBusGland nut--True-------

17.72 €

20 Disponibile 78 giorni 10Tipo rotondo-7100Soldering connection---1------125--161,5-31-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalsePin-False----V0TrueTrueIII-

17.93 €

20 Disponibile 5 giorni 10--150630Crimp connectionStraight65------58-1201207---350AluminiumGold--ThermoplasticBrassTrueBusGland nut--True-------

30.47 €

5 Disponibile 8 giorni 10Tipo rotondo-7100Soldering connection---1------125--161,5-31-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalsePin-False----V0TrueTrueIII-

30.62 €

5 Disponibile 5 giorni 10-Female (bus)--Screw connection--8,0------0,75---8-M12--Plastic---------Straight-------True

17.90 €

20 Disponibile 8 giorni 10Tipo rotondo----Housing extension---19,825,623,623---125------Zinc-------Other-AboveFalseTrueTrueHB----

17.88 €

20 Disponibile 5 giorni 10--20630Crimp connectionStraight21,3------17-1251253---32.5ZincGold--ThermoplasticBrassTrueBusGland nut--True-------

30.67 €

5 Disponibile 5 giorni 10--7.560Soldering connectionStraight-------27-12512521---31BrassGold--ThermoplasticBrassFalseBusGland nut--True-------

18.60 €

20 Disponibile 5 giorni 10--150630Crimp connectionStraight-------58-1201207---350AluminiumGold--ThermoplasticBrassTrueBusGland nut--True-------

28.42 €

5 Disponibile 5 giorni 10------------------------------------------

18.40 €

20 Disponibile 8 giorni 10Tipo rotondo-7100Soldering connection---1------125--161,5-31-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseBus-False----V0TrueTrueIII-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico