EPIC® Connettore

EPIC® Connettore

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Connettore EPIC® 8 poli per contatti maschio per prolunghe
Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
44420093
44420095
73000008
73000009
73000011
73000012
73000013
73000014
73000015
76133000
76133510
76134000
76134510
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSShape Model Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Diameter connector Permitted cable diameter Diameter plug-in contact Outer diameter Width Height Length Thread size M Core cross section Ambient temperature Operation temperature Number of plug-in contacts Number of poles Rated surge voltage Type of connection socket for actuators and sensors Pollution degree Connectable conductor cross section Material housing Material of contact surface Material connector of connector insert Material of contact insert Material insulation body Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Contact insert without contacts Position cable feed With interlocking device UV resistant Corrosion resistant Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category Screened

30.17 €

5 Disponibile 5 giorni 10-Maschio (spina)--Screw connection--6,0------0,75---4-M12--Plastic---------Vertical-------False

27.18 €

5 Disponibile 5 giorni 10Tipo rotondo----Housing extension---19,825,623,623---125------Zinc-------Other-AboveFalseTrueTrueHB----

26.92 €

5 Disponibile 5 giorni 10--20630Crimp connectionAngled-------17-1251253---32.5ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut--True-------

26.70 €

5 Disponibile 5 giorni 10--7.560Soldering connectionStraight-------27-12512521---31BrassGold--ThermoplasticBrassFalseBusGland nut--True-------

12.18 €

20 Disponibile 5 giorni 10--14630.6Crimp connectionStraight-------17-1251258---31ZincGold--ThermoplasticBrassTrueBusGland nut--True-------

23.78 €

5 Disponibile 8 giorni 10--26630Crimp connectionStraight28------23-1251257---32.5ZincGold--ThermoplasticBrassTrueBusGland nut--True-------

23.53 €

5 Disponibile 5 giorni 10--20630Crimp connectionStraight-------17-1251253---32.5ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut--True-------

12.13 €

20 Disponibile 98 giorni 10--26630Crimp connectionStraight-------23-1251255---32.5ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut--True-------

12.22 €

20 Disponibile 8 giorni 10Tipo rotondo----Housing extension---19,825,623,623---125------Zinc-------Other-AboveFalseTrueTrueHB----

23.63 €

5 Disponibile 5 giorni 10Tipo rotondo-18150Crimp connection---2,5------125--64-32.5-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseWithout contacts-True----V0TrueTrueIV-

12.23 €

20 Disponibile 5 giorni 10Tipo rotondo-750Soldering connection---1------125--170,8-31-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalsePin-False----V0TrueTrueIII-

26.82 €

5 Disponibile 5 giorni 10--14630Crimp connectionStraight-------17-1251257---31ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut--True-------

13.38 €

20 Disponibile 46 giorni 10--26630Crimp connectionStraight-------23-1251257---32.5ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut--True-------

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico