• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

EPIC® POWER LS1 F7【5-20 Pezzi per confezione】

EPIC® POWER LS1 F7

Connettore a spina EPIC® LS1 Power flangiato per prolunghe per installazione a parete
Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica. Per un montaggio a parete rapido e sicuro di prolunghe di cavi

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
73000016
73000017
73000020
73000021
73000023
76143000
76144000
76144510
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSShape Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Degree of protection (IP), mounted Type of housing Diameter connector Diameter plug-in contact Outer diameter Width Height Length Thread size M Ambient temperature Operation temperature Number of plug-in contacts Number of poles Rated surge voltage Pollution degree Connectable conductor cross section Material housing Material of contact surface Material connector of connector insert Material of contact insert Material insulation body Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Contact insert without contacts Position cable feed With interlocking device UV resistant Corrosion resistant Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category

134.60 €

5 Pezzi per confezione

8 giorni 10--------------------------------------

133.80 €

5 Pezzi per confezione

5 giorni 10-14630Crimp connection[Available] 00015Straight------171251257--31ZincGold--ThermoplasticBrassTrueBusGland nut--True------

120.45 €

5 Pezzi per confezione

8 giorni 10-26630Crimp connection[Available] 00016Straight20-----231251255--32.5ZincGold--ThermoplasticBrassTrueBusGland nut--True------

120.90 €

5 Pezzi per confezione

5 giorni 10-70630Crimp connection[Available] 00015Straight46-----401251257--310ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut--True------

280.40 €

20 Pezzi per confezione

8 giorni 10Round---[Available] 00016Housing extension--19,825,623,623--125-----Zinc-------Other-AboveFalseTrueTrueHB---

121.25 €

5 Pezzi per confezione

5 giorni 10Round18150Crimp connection---2,5-----125--7432.5-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseWithout contacts-True----V0TrueTrueIV

133.70 €

5 Pezzi per confezione

Preventivo 10Round7150Soldering connection---1-----125--92,531-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseBus-False----V0TrueTrueII

282.80 €

20 Pezzi per confezione

Preventivo 10-26630Crimp connection[Available] 00016Straight28-----231251257--32.5ZincGold--ThermoplasticBrassTrueBusGland nut--True------

Loading...

  1. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico