EPIC® POWER LS1.5 A3

EPIC® POWER LS1.5 A3

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Custodia di montaggio EPIC® LS1.5 per contatti maschi angolare, snodata
Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica. Uscita cavo ruotabile a 310°

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
44429306
44429307
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSRated current In
(A)
Diameter connector Thread size M Number of plug-in contacts Connectable conductor cross section Contact type

40.02 €

1 Disponibile 5 giorni 101421,31771Pin

41.62 €

1 Disponibile 5 giorni 1026282352.5Bus

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rated voltage(V) 630 Connection type Crimp connection Type of housing Straight
Ambient temperature 125 Operation temperature 125 Pollution degree 3
Material housing Zinc Material of contact surface Gold Material insulation body Thermoplastic
Material contact Brass With protective conductor True Locking mechanism Gland nut
With interlocking device True

Supporto tecnico