• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

EPIC® POWER LS3 F6

EPIC® POWER LS3 F6

Connettore a spina EPIC® LS3 per contatti maschio per serie di connettori circolari con misura 3
Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
44429348
44429349
44429350
44429351
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSShape Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Degree of protection (IP), mounted Type of housing Outer diameter Width Height Length Thread size M Ambient temperature Number of plug-in contacts Pollution degree Connectable conductor cross section Material of contact surface Material insulation body Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Position cable feed With interlocking device UV resistant Corrosion resistant Inflammability class of insulation material acc. with UL94

234.65 €

5 giorni 10Round---[Available] 00016Plug case26-58-----------OtherAboveFalsetrueTrueHB

234.65 €

5 giorni 10Round---[Available] 00016Housing extension20,525,624,623----------OtherAboveFalseTrueTrueHB

244.31 €

5 giorni 10-20630Crimp connection[Available] 00015Angled----17125332.5GoldThermoplasticBrassTrueBusGland nut-True---

244.31 €

5 giorni 10--------------------------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Operation temperature 125 Material housing Zinc

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico