Custodia di montaggio EPIC® M12 Power,

Custodia di montaggio EPIC® M12 Power,

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Custodia di montaggio EPIC® M12 Power, 630V e 12A, connettore 0,75-1,5mm²
Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica. Da avvitare semplicemente con filettatura metrica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
44423144
44423145
44423146
44423147
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSShape Model Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Permitted cable diameter Diameter plug-in contact Thread size M Core cross section Ambient temperature Operation temperature Number of plug-in contacts Number of poles Rated surge voltage Type of connection socket for actuators and sensors Pollution degree Connectable conductor cross section Material housing Material of contact surface Material connector of connector insert Material of contact insert Material insulation body Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Contact insert without contacts Position cable feed With interlocking device Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category Screened

12.82 €

1 Disponibile 5 giorni 10--26630Crimp connectionStraight--23-1251257---32.5ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut--True-----

12.82 €

1 Disponibile 5 giorni 10-Female (bus)--Screw connection-8,5--0,75---5-M12--Metal---------Straight-----True

17.48 €

1 Disponibile 8 giorni 10-Maschio (spina)--Screw connection-6,0--0,75---4-M12--Plastic---------Straight-----False

17.48 €

1 Disponibile 5 giorni 10Tipo rotondo-18150Crimp connection--2,5--125--74-32.5-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseWithout contacts-True--V0TrueTrueIV-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico