Connettore per cavo EPIC® M17 POWER

Connettore per cavo EPIC® M17 POWER

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Connettore per cavo EPIC® M17 POWER per prolunghe
Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica. Elevata potenza con ingombri ridotti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
44423050
44423051
44423052
44423053
44423055
44423056
44423057
44423058
44423059
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSShape Model Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Diameter connector Permitted cable diameter Diameter plug-in contact Outer diameter Width Height Length Thread size M Core cross section Ambient temperature Operation temperature Number of plug-in contacts Number of poles Rated surge voltage Type of connection socket for actuators and sensors Pollution degree Connectable conductor cross section Material housing Material of contact surface Material connector of connector insert Material of contact insert Material insulation body Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Contact insert without contacts Position cable feed With interlocking device UV resistant Corrosion resistant Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category Screened

23.28 €

5 Disponibile 5 giorni 10Tipo rotondo----Housing extension---23156625---125------Zinc-------Other-AboveFalseTrueTrueHB----

23.28 €

5 Disponibile 5 giorni 10--70630Crimp connectionStraight-------40-1251255---310ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut--True-------

23.28 €

5 Disponibile 5 giorni 10--7.560Soldering connectionStraight27------27-12512526---31BrassGold--ThermoplasticBrassFalseBusGland nut--True-------

23.28 €

5 Disponibile 5 giorni 10--150630Crimp connectionStraight-------58-1201205---350AluminiumGold--ThermoplasticBrassTrueBusGland nut--True-------

23.28 €

5 Disponibile 5 giorni 10-Maschio (spina)--Screw connection--8,0------0,75---5-M12--Plastic---------Straight-------False

23.28 €

5 Disponibile 5 giorni 10-Maschio (spina)--Screw connection--6,0------0,75---5-M12--Plastic---------Vertical-------False

23.28 €

5 Disponibile 5 giorni 10Tipo rotondo-4100Crimp connection---1------125--121,5-30.56-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseBus-True----V0TrueTrueIII-

23.03 €

5 Disponibile 5 giorni 10------------------------------------------

23.03 €

5 Disponibile 8 giorni 10Tipo rotondo----Plug case---26-58----125------Zinc-------Other-AboveFalsetrueTrueHB----

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico