EPIC® POWERLOCK A1 C

EPIC® POWERLOCK A1 C

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Custodia di montaggio EPIC®POWERLOCK corrente di caduta 660A per collegamento a crimpare fino a 240mm²
Connettore circolare unipolare per distribuzione dell'energia, motori elettrici e generatori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
44420221
44420222
44420223
44420224
44420225
44420316
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

18.75 €

1 Disponibile 6 giorni 10

18.75 €

1 Disponibile 5 giorni 10

18.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

18.75 €

11.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

18.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

19.03 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Outer diameter 46,9 Length 96,6 Operation temperature 125
Degree of protection (IP) IP67 Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB Material housing Plastic
Position cable feed Above Shape Round Type of housing Housing extension
Corrosion resistant True UV resistant True With interlocking device False

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico