EPIC® POWERLOCK A6 C

EPIC® POWERLOCK A6 C

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Custodia di montaggio EPIC®POWERLOCK corrente sorgente 660A per collegamento a crimpare fino a 240mm²
Connettore circolare unipolare per distribuzione dell'energia, motori elettrici e generatori
Connettore per cavi monoconduttori non schermati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
44420226
44420227
44420228
44420229
44420230
44420317
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

12.63 €

7.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

12.63 €

1 Disponibile 5 giorni 10

12.63 €

7.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

12.63 €

7.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

12.63 €

7.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

12.78 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Outer diameter 43,7 Length 75,3 Operation temperature 125
Degree of protection (IP) IP67 Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB Material housing Plastic
Position cable feed Above Shape Round Type of housing Housing extension
Corrosion resistant True UV resistant True With interlocking device False

Supporto tecnico