Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
44420211 |
44420212 |
44420213 |
44420214 |
44420215 |
44420318 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
23.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | |
23.08 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | |
23.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | |
23.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | |
23.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | |
23.08 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 |
Loading...
Outer diameter | 50 | Length | 140,6 | Operation temperature | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Degree of protection (IP) | IP67 | Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | HB | Material housing | Plastic |
Position cable feed | Above | Shape | Round | Type of housing | Coupling housing |
Corrosion resistant | True | UV resistant | True | With interlocking device | False |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali