EPIC® POWERLOCK Screw contacts

EPIC® POWERLOCK Screw contacts

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Contatti filettati EPIC® POWERLOCK 400A da 50mm² a 120mm²
Contatti, strumenti, accessori per connettori circolari
A vite max. 400 A
Non collegare con versioni a crimpare (660A)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
44420232
44420237
44420241
44420242
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSConnectable conductor cross section

39.85 €

1 Disponibile 5 giorni 10120

39.47 €

1 Disponibile 5 giorni 10120

36.05 €

1 Disponibile 5 giorni 10-

39.57 €

1 Disponibile 5 giorni 10-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diameter plug-in contact 20 Strip length 32 Material contact Brass
Material of contact surface Silver Packaging type Blister Type of connection cross section Round
Mounting method Inserted Massive contact True

Supporto tecnico