EPIC® SENSOR M8

EPIC® SENSOR M8

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • EPIC® SENSOR M8
  • EPIC® SENSOR M8
  • EPIC® SENSOR M8
  • EPIC® SENSOR M8
  • EPIC® SENSOR M8
  • EPIC® SENSOR M8
  • EPIC® SENSOR M8
  • EPIC® SENSOR M8
  • EPIC® SENSOR M8
  • Sconto volumi elevati
Field mountable M8 connectors with screw connection or fast-connect versions for connection of sensors and actuators with individual cable lengths
Connettori M8 da cablare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22260043
22260044
22260045
22260046
22260120
22260121
22260125
22260126
22260985
22260986
22260993
22260994
22262025
22262026
22262027
22262028
22262110
22262111
22262112
22262113
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSShape Model Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Diameter connector Permitted cable diameter Diameter plug-in contact Outer diameter Width Height Length Thread size M Core cross section Ambient temperature Operation temperature Number of plug-in contacts Number of poles Rated surge voltage Type of connection socket for actuators and sensors Pollution degree Connectable conductor cross section Material housing Material of contact surface Material connector of connector insert Material of contact insert Material insulation body Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Contact insert without contacts Position cable feed With interlocking device UV resistant Corrosion resistant Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category Screened

17.07 €

1 Disponibile 5 giorni 10-Female (bus)--Screw connection--8,0------0,75---5-M12--Plastic---------Vertical-------False

17.07 €

1 Disponibile 5 giorni 10Tipo rotondo----Housing extension---20,525,624,623---125------Zinc-------Other-AboveFalseTrueTrueHB----

17.07 €

1 Disponibile 5 giorni 10--20630Crimp connectionStraight21,3------17-1251253---32.5ZincGold--ThermoplasticBrassTrueBusGland nut--True-------

17.07 €

1 Disponibile 5 giorni 10------------------------------------------

15.43 €

1 Disponibile 8 giorni 10-Female (bus)--Screw connection--8,0------0,75---5-M12--Plastic---------Straight-------False

16.52 €

1 Disponibile 5 giorni 10--70630Crimp connectionStraight-------40-1251257---310ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut--True-------

15.43 €

1 Disponibile 5 giorni 10-Female (bus)--Screw connection--10,0------1,5---4-M12--Plastic---------Vertical-------False

16.52 €

1 Disponibile 5 giorni 10Tipo rotondo----Housing extension---19,825,623,623---125------Zinc-------Other-AboveFalseTrueTrueHB----

15.12 €

1 Disponibile 5 giorni 10-Female (bus)-----5,0------0,5---4-M8--Plastic---------Straight-------False

15.12 €

1 Disponibile 5 giorni 10--7.560Soldering connectionStraight-------27-12512526---31BrassGold--ThermoplasticBrassFalseBusGland nut--True-------

15.62 €

1 Disponibile 8 giorni 10Tipo rotondo-7150Soldering connection---1------125--92,5-31-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalsePin-False----V0TrueTrueII-

15.62 €

1 Disponibile 5 giorni 10--14630Crimp connectionAngled-------17-1251255---31ZincGold--ThermoplasticBrassTrueBusGland nut--True-------

33.13 €

1 Disponibile 5 giorni 10Tipo rotondo-7150Crimp connection---1------125--91,5-31-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseWithout contacts-True----V0TrueTrueII-

33.13 €

1 Disponibile 5 giorni 10-Maschio (spina)--Screw connection--10,0------1,5---4-M12--Plastic---------Vertical-------False

34.38 €

1 Disponibile 8 giorni 10Tipo rotondo-18150Crimp connection---2,5------125--64-32.5-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseWithout contacts-True----V0TrueTrueIV-

34.38 €

1 Disponibile 8 giorni 10--70630Crimp connectionStraight46------40-1251257---310ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut--True-------

23.63 €

1 Disponibile 5 giorni 10Tipo rotondo-7100Soldering connection---1------125--121,5-31-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseBus-False----V0TrueTrueIII-

25.33 €

1 Disponibile 5 giorni 10Tipo rotondo-18150Crimp connection---2,5------125--74-32.5-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseWithout contacts-True----V0TrueTrueIV-

23.63 €

1 Disponibile 5 giorni 10-Maschio (spina)--Screw connection--6,0------0,75---4-M12--Plastic---------Straight-------False

25.33 €

1 Disponibile 5 giorni 10Tipo rotondo-18150Soldering connection---2,5------125--74-32.5-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalsePin-False----V0TrueTrueIV-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico