EPIC® SIGNAL M23 B1

EPIC® SIGNAL M23 B1

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Custodia di montaggio EPIC® M23 per installazione su parete posteriore
Connettore circolare per cavi servo ed encoder
Per montaggio laterale per risparmiare spazio all'esterno del dispositivo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
44420023
44420024
44420026
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSShape Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Diameter connector Outer diameter Width Height Length Thread size M Ambient temperature Number of plug-in contacts Pollution degree Connectable conductor cross section Material of contact surface Material insulation body Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Position cable feed With interlocking device UV resistant Corrosion resistant Inflammability class of insulation material acc. with UL94

7.83 €

20 Disponibile 8 giorni 10Tipo rotondo---Housing extension-19,825,623,623----------OtherAboveFalseTrueTrueHB

8.42 €

5 Disponibile 46 giorni 10-26630Crimp connectionStraight20----23125532.5GoldThermoplasticBrassTrueBusGland nut-True---

7.90 €

5 Disponibile 39 giorni 10-26630Crimp connectionStraight-----23125532.5GoldThermoplasticBrassTruePinGland nut-True---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Operation temperature 125 Material housing Zinc

Supporto tecnico