EPIC® SIGNAL M23 B2

EPIC® SIGNAL M23 B2

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Custodia di montaggio EPIC® M23 per installazione su parete posteriore
Connettore circolare per cavi servo ed encoder

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
44420035
44420050
44420051
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSShape Model Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Diameter connector Permitted cable diameter Outer diameter Width Height Length Thread size M Core cross section Ambient temperature Operation temperature Number of plug-in contacts Number of poles Type of connection socket for actuators and sensors Pollution degree Connectable conductor cross section Material housing Material of contact surface Material insulation body Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Position cable feed With interlocking device UV resistant Corrosion resistant Inflammability class of insulation material acc. with UL94 Screened

8.53 €

5 Disponibile 8 giorni 10Tipo rotondo----Housing extension--19,825,623,623---125-----Zinc-----OtherAboveFalseTrueTrueHB-

8.45 €

5 Disponibile 5 giorni 10--26630Crimp connectionStraight28-----23-1251255--32.5ZincGoldThermoplasticBrassTrueBusGland nut-True----

7.85 €

20 Disponibile 5 giorni 10-Female (bus)--Screw connection--5,0-----0,38---4M8--Plastic------Straight----False

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico