EPIC® SIGNAL M23 F6

EPIC® SIGNAL M23 F6

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Connettore a spina EPIC® M23 per prolunghe
Connettore circolare per cavi servo ed encoder

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
44420039
44420040
44420041
72064000
72064010
72064020
72064030
72064100
72064130
72064200
72064220
72064230
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSShape Model Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Diameter connector Permitted cable diameter Diameter plug-in contact Thread size M Core cross section Ambient temperature Operation temperature Number of plug-in contacts Number of poles Rated surge voltage Resistance Type of connection socket for actuators and sensors Pollution degree Connectable conductor cross section Material housing Material of contact surface Material connector of connector insert Material of contact insert Material insulation body Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Contact insert without contacts Position cable feed Application With interlocking device Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category Screened

8.93 €

5 Disponibile 8 giorni 10--26630Crimp connectionStraight28--23-1251255----32.5ZincGold--ThermoplasticBrassTrueBusGland nut---True-----

8.93 €

5 Disponibile 5 giorni 10----------------120--------------Data processing technique------

8.93 €

5 Disponibile 5 giorni 10-Female (bus)--Screw connection--8,0--0,75---5--M12--Plastic---------Vertical------False

8.28 €

5 Disponibile 8 giorni 10Tipo rotondo-4100Crimp connection---1--125--121,5--30.56-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseBus-True---V0TrueTrueIII-

7.92 €

20 Disponibile 8 giorni 10Tipo rotondo-7150Crimp connection---1--125--92,5--31-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseWithout contacts-True---V0TrueTrueII-

7.85 €

20 Disponibile 5 giorni 10--7.560Soldering connectionStraight---27-12512521----31BrassGold--ThermoplasticBrassFalsePinGland nut---True-----

8.28 €

5 Disponibile 8 giorni 10-Female (bus)--Screw connection--6,0--0,75---5--M12--Plastic---------Vertical------False

8.38 €

5 Disponibile 46 giorni 10Tipo rotondo-7150Soldering connection---1--125--91,5--31-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseBus-False---V0TrueTrueII-

8.28 €

5 Disponibile 5 giorni 10Tipo rotondo-450Crimp connection---1--125--170,8--30.56-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalsePin-True---V0TrueTrueIII-

8.28 €

5 Disponibile 8 giorni 10--26630Crimp connectionStraight---23-1251255----32.5ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut---True-----

7.92 €

20 Disponibile 8 giorni 10Tipo rotondo-7150Soldering connection---1--125--91,5--31-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseBus-False---V0TrueTrueII-

8.28 €

5 Disponibile 5 giorni 10--26630Crimp connectionStraight---23-1251257----32.5ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut---True-----

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico