EPIC® SIGNAL M23 G6

EPIC® SIGNAL M23 G6

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Custodia di montaggio EPIC® M23 per fori, installazione su parete frontale
Connettore circolare per cavi servo ed encoder

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
44420071
44420073
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSShape Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Diameter connector Outer diameter Width Height Length Thread size M Ambient temperature Number of plug-in contacts Pollution degree Connectable conductor cross section Material of contact surface Material insulation body Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Position cable feed With interlocking device UV resistant Corrosion resistant Inflammability class of insulation material acc. with UL94

8.87 €

5 Disponibile 5 giorni 10Tipo rotondo---Housing extension-20,525,624,623----------OtherAboveFalseTrueTrueHB

8.25 €

20 Disponibile 46 giorni 10-26630Crimp connectionStraight28----23125532.5GoldThermoplasticBrassTrueBusGland nut-True---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Operation temperature 125 Material housing Zinc

Supporto tecnico