EPIC® SIGNAL M23 12 D-Sub

EPIC® SIGNAL M23 12 D-Sub

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Inserti EPIC® M23 12 poli per contatti D-Sub su bobina per serie di connettori circolari M23
Inserti per connettore circolare M23
Per contatti in bobina Sub-D
Per macchine automatiche di crimpatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
44420120
44420121
44420122
44420123
44420124
44420125
44420126
44420127
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSShape Model Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Diameter connector Permitted cable diameter Diameter plug-in contact Outer diameter Width Height Length Thread size M Core cross section Ambient temperature Operation temperature Number of plug-in contacts Number of poles Rated surge voltage Resistance Type of connection socket for actuators and sensors Pollution degree Connectable conductor cross section Material housing Material of contact surface Material connector of connector insert Material of contact insert Material insulation body Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Contact insert without contacts Position cable feed Application With interlocking device UV resistant Corrosion resistant Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category Screened

1.68 €

5 Disponibile 5 giorni 10Tipo rotondo----Housing extension---23156625---125-------Zinc-------Other-Above-FalseTrueTrueHB----

1.45 €

20 Disponibile 75 giorni 10-Maschio (spina)--Screw connection--6,0------0,75---5--M12--Plastic---------Straight--------False

1.68 €

5 Disponibile 8 giorni 10-Maschio (spina)--Screw connection--5,0------0,5---4--M8--Plastic---------Straight--------False

1.55 €

20 Disponibile 5 giorni 10--------------------150--------------Data processing technique--------

1.68 €

5 Disponibile 5 giorni 10-Female (bus)--Screw connection--8,0------0,75---5--M12--Plastic---------Straight--------False

1.45 €

20 Disponibile 46 giorni 10-Maschio (spina)--Screw connection--5,0------0,5---4--M8--Plastic---------Vertical--------False

1.68 €

5 Disponibile 8 giorni 10--14630Crimp connectionStraight21,3------17-1251257----31ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut---True-------

1.43 €

20 Disponibile 8 giorni 10Tipo rotondo-18150Soldering connection---2,5------125--64--32.5-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseBus-False-----V0TrueTrueIV-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico