EPIC® SIGNAL M23 6

EPIC® SIGNAL M23 6

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Inserti EPIC® SIGNAL M23 6 poli per serie di connettori circolari M23
Inserti per connettore circolare M23

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
73002760
73002761
73002762
73002763
73002764
73002765
73002766
73002767
73002768
73002769
73002770
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSShape Model Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Diameter connector Permitted cable diameter Diameter plug-in contact Outer diameter Width Height Length Thread size M Core cross section Ambient temperature Operation temperature Number of plug-in contacts Number of poles Rated surge voltage Type of connection socket for actuators and sensors Pollution degree Connectable conductor cross section Material housing Material of contact surface Material connector of connector insert Material of contact insert Material insulation body Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Contact insert without contacts Position cable feed With interlocking device UV resistant Corrosion resistant Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category Screened

1.27 €

5 Disponibile 5 giorni 10--26630Crimp connectionStraight-------23-1251257---32.5ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut--True-------

1.18 €

20 Disponibile 5 giorni 10--70630Crimp connectionStraight46------40-1251257---310ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut--True-------

9.02 €

5 Disponibile 5 giorni 10------------------------------------------

8.00 €

20 Disponibile 8 giorni 10--26630Crimp connectionStraight-------23-1251257---32.5ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut--True-------

9.85 €

5 Disponibile 8 giorni 10Tipo rotondo-7100Crimp connection---1------125--121,5-31-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseWithout contacts-True----V0TrueTrueIII-

9.20 €

20 Disponibile 8 giorni 10Tipo rotondo-7100Soldering connection---1------125--161,5-31-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalsePin-False----V0TrueTrueIII-

1.27 €

5 Disponibile 5 giorni 10-Female (bus)--Screw connection--5,0------0,5---3-M8--Plastic---------Vertical-------False

1.18 €

20 Disponibile 8 giorni 10Tipo rotondo-18150Soldering connection---2,5------125--74-32.5-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseBus-False----V0TrueTrueIV-

9.02 €

5 Disponibile 8 giorni 10Tipo rotondo----Plug case---26-58----125------Zinc-------Other-AboveFalsetrueTrueHB----

8.00 €

20 Disponibile 8 giorni 10------------------------------------------

9.85 €

5 Disponibile 5 giorni 10Tipo rotondo----Housing extension---253034,623---125------Zinc-------Other-AboveFalseTrueTrueHB----

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico