EPIC® SIGNAL M23 9

EPIC® SIGNAL M23 9

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Inserti EPIC® SIGNAL M23 9 poli per serie di connettori circolari M23
Inserti per connettore circolare M23

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
73002724
73002725
73002726
73002727
73002728
73002729
73002730
73002731
73002732
73002733
73002734
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSShape Model Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Diameter connector Permitted cable diameter Diameter plug-in contact Thread size M Core cross section Ambient temperature Operation temperature Number of plug-in contacts Number of poles Rated surge voltage Type of connection socket for actuators and sensors Pollution degree Connectable conductor cross section Material housing Material of contact surface Material connector of connector insert Material of contact insert Material insulation body Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Contact insert without contacts Position cable feed With interlocking device Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category Screened

1.38 €

5 Disponibile 5 giorni 10Tipo rotondo-750Soldering connection---1--125--170,8-31-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalsePin-False--V0TrueTrueIII-

1.23 €

20 Disponibile 5 giorni 10--26630Crimp connectionStraight28--23-1251257---32.5ZincGold--ThermoplasticBrassTrueBusGland nut--True-----

5.90 €

5 Disponibile 5 giorni 10Tipo rotondo-18150Soldering connection---2,5--125--74-32.5-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseBus-False--V0TrueTrueIV-

5.73 €

20 Disponibile 27 giorni 10Tipo rotondo-7100Crimp connection---1--125--121,5-31-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseWithout contacts-True--V0TrueTrueIII-

5.68 €

5 Disponibile 5 giorni 10--70630Crimp connectionStraight46--40-1251255---310ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut--True-----

5.37 €

20 Disponibile 8 giorni 10-Maschio (spina)--Screw connection--8,0--0,75---5-M12--Metal---------Straight-----True

1.38 €

5 Disponibile 5 giorni 10--14630Crimp connectionStraight---17-1251257---31ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut--True-----

1.23 €

20 Disponibile 8 giorni 10Tipo rotondo-7150Soldering connection---1--125--92,5-31-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseBus-False--V0TrueTrueII-

5.97 €

5 Disponibile 8 giorni 10Tipo rotondo-750Crimp connection---1--125--170,8-31-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseWithout contacts-True--V0TrueTrueIII-

5.67 €

20 Disponibile 8 giorni 10--7.560Soldering connectionStraight27--27-12512526---31BrassGold--ThermoplasticBrassFalsePinGland nut--True-----

5.68 €

5 Disponibile 5 giorni 10Tipo rotondo-7100Soldering connection---1--125--161,5-31-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseBus-False--V0TrueTrueIII-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico