Custodia di montaggio EPIC® R3.0

Custodia di montaggio EPIC® R3.0

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Custodia di montaggio EPIC® R3.0, segnale per 26 contatti
Connettore circolare con contatto a saldare a 21 e 26 contatti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
00008746
00008747
00008825
00008867
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSShape Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Diameter plug-in contact Outer diameter Height Thread size M Ambient temperature Operation temperature Number of plug-in contacts Number of poles Rated surge voltage Pollution degree Connectable conductor cross section Material housing Material of contact surface Material connector of connector insert Material of contact insert Material insulation body Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Contact insert without contacts Position cable feed With interlocking device UV resistant Corrosion resistant Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category

25.12 €

5 Disponibile 8 giorni 10Tipo rotondo7100Crimp connection-1---125--161,531-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseWithout contacts-True----V0TrueTrueIII

22.07 €

5 Disponibile 8 giorni 10-12630Screw connectionStraight---12851253--31.5ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut--True------

22.87 €

5 Disponibile 8 giorni 10-7.560Soldering connectionStraight---2712512521--31BrassGold--ThermoplasticBrassFalsePinGland nut--True------

23.45 €

5 Disponibile 8 giorni 10Tipo rotondo---Coupling housing-2377--125-----Zinc-------Other-AboveFalsetrueTrueHB---

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico