EPIC® SIGNAL R 3.0 B1

EPIC® SIGNAL R 3.0 B1

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Custodia di montaggio EPIC® R3.0 per installazione su parete frontale, segnale per 26 contatti
Connettore circolare con contatto a saldare a 21 e 26 contatti
Connettore compatto e affidabile per cavi di segnale multicore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
00008978
00009082
00009135
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSRated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Diameter plug-in contact Outer diameter Width Height Length Ambient temperature Operation temperature Number of poles Rated surge voltage Pollution degree Connectable conductor cross section Material housing Material of contact surface Material connector of connector insert Material of contact insert Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Contact insert without contacts Position cable feed With interlocking device UV resistant Corrosion resistant Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category

24.80 €

5 Disponibile 8 giorni 107100Soldering connection-1----125-121,531-GoldThermoplasticPlasticBrassFalseBus-False----V0TrueTrueIII

21.58 €

5 Disponibile 8 giorni 10---Housing extension-23156625-125----Zinc------Other-AboveFalseTrueTrueHB---

22.88 €

5 Disponibile 29 giorni 10--------------------------------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Tipo rotondo

Supporto tecnico