• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

EPIC® SIGNAL R 3.0 B2【5 Pezzi per confezione】

EPIC® SIGNAL R 3.0 B2

Custodia di montaggio EPIC® R3.0, installazione su parete frontale, segnale per 26 contatti
Connettore circolare con contatto a saldare a 21 e 26 contatti

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
00008939
00009470
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSShape Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Degree of protection (IP), mounted Type of housing Diameter connector Diameter plug-in contact Thread size M Operation temperature Number of plug-in contacts Number of poles Rated surge voltage Connectable conductor cross section Material housing Material connector of connector insert Material of contact insert Material insulation body With protective conductor Contact type Locking mechanism Contact insert without contacts With interlocking device Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category

121.40 €

5 Pezzi per confezione

8 giorni 10-70630[Available] 00015Straight46-401255--10Zinc--ThermoplasticTruePinGland nut-True----

160.00 €

5 Pezzi per confezione

8 giorni 10Round18150---2,5---642.5-ThermoplasticPlastic-FalseWithout contacts-True-V0TrueTrueIV

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection type Crimp connection Ambient temperature 125 Pollution degree 3
Material of contact surface Gold Material contact Brass

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico