EPIC® SIGNAL R 3.0 D PG16

EPIC® SIGNAL R 3.0 D PG16

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Connettore per cavo di segnale EPIC® R3.0 per 26 contatti
Connettore circolare con contatto a saldare a 21 e 26 contatti
Connettore compatto e affidabile per cavi di segnale multicore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
00008749
00008829
00008899
00009045
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSShape Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Diameter plug-in contact Outer diameter Width Height Length Thread size M Ambient temperature Operation temperature Number of plug-in contacts Number of poles Rated surge voltage Pollution degree Connectable conductor cross section Material housing Material of contact surface Material connector of connector insert Material of contact insert Material insulation body Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Contact insert without contacts Position cable feed With interlocking device UV resistant Corrosion resistant Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category

26.85 €

5 Disponibile 8 giorni 10Tipo rotondo---Housing extension-19,825,641,852,9--125-----Zinc-------Other-SidewaysFalseTrueTrueHB---

29.53 €

5 Disponibile 10 giorni 10Tipo rotondo4100Crimp connection-1-----125--121,530.56-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalsePin-True----V0TrueTrueIII

27.00 €

5 Disponibile 8 giorni 10Tipo rotondo7150Soldering connection-1-----125--92,531-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalsePin-False----V0TrueTrueII

25.40 €

5 Disponibile 8 giorni 10-26630Crimp connectionStraight-----231251255--32.5ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut--True------

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico