EPIC® STA 6 Screw termination

EPIC® STA 6 Screw termination

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Inserto STA con contatti a molla
Per un affidabile trasmissione del segnale in condizioni ambientali difficili
Robusti contatti a molla

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10486100
10488100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSContact type

4.70 €

10 Disponibile 5 giorni 10Pin

4.92 €

10 Disponibile 5 giorni 10Bus

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rated current in(A) 10 Rated voltage(V) 24 Ambient temperature 80
Connectable conductor cross section 1.5 Number of poles 6 Over voltage category III
Pollution degree 2 Inflammability class of insulation material acc. with UL94 V0 Material connector of connector insert Thermoplastic
Material contact Brass Material of contact insert Plastic Material of contact surface Tin
Contact insert without contacts False Modular version True With protective conductor True
With wire protection True

Supporto tecnico