EPIC® TB-H-BE 16

EPIC® TB-H-BE 16

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Per un cablaggio comodo e chiaro nel quadro elettrico. Montaggio nella base da pannello. Connettore per quadro elettrico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
70314100
70315100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

34.27 €

10 Disponibile 44 giorni 10

34.10 €

10 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rated current in(A) 16 Rated voltage(V) 500 Diameter plug-in contact 2,5
Ambient temperature 125 Connectable conductor cross section 4 Number of poles 16
Over voltage category III Pollution degree 3 Rated surge voltage 6
Inflammability class of insulation material acc. with UL94 V0 Contact type Bus Material connector of connector insert Thermoplastic
Material contact Brass Material of contact insert Plastic Material of contact surface Silver
Contact insert without contacts False Modular version True With protective conductor True
With wire protection True

Supporto tecnico