Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
70250213
Protection function (environmentally resistant) | IP65 | Height | 28,2 | Length | 72 |
---|---|---|---|---|---|
Width | 42 | Operation temperature | 100 | Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | HB |
Housing coating | Other | Locking mechanism | Double locking levers | Position cable feed | Above |
Position of the shackle | Base unit | Material housing | Zinc | Type of housing | Housing extension |
Corrosion resistant | True | EMC-version | True | UV resistant | True |
With cable screw gland | False | With hinged lid | False | With interlocking device | True |
Si trova sulla pagina di EPIC® ULTRA H-B 10 AG QB, il codice articolo è il seguente: 70250213.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 70250213.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali