EPIC® ULTRA H-B 6 AG LB

EPIC® ULTRA H-B 6 AG LB

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Custodia connettore rettangolare EPIC®, protezione CEM, resistente alla corrosione, UL50E, Nema250
Custodia EPIC® ULTRA: per una maggiore affidabilità funzionale
Protezione EMC
Resistente alla corrosione
Pressacavo SKINTOP® integrato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

70250206

Codice componente
70250206
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

20.13 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protection function (environmentally resistant) IP65 Height 28,2 Length 58
Width 41 Operation temperature 100 Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB
Housing coating Other Locking mechanism Single locking lever Position cable feed Above
Position of the shackle Base unit Material housing Zinc Type of housing Housing extension
Corrosion resistant True EMC-version True UV resistant True
With cable screw gland False With hinged lid False With interlocking device True

Si trova sulla pagina di EPIC® ULTRA H-B 6 AG LB, il codice articolo è il seguente: 70250206.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 70250206.

Supporto tecnico