EPIC® ULTRA H-B 6 SGR LB

EPIC® ULTRA H-B 6 SGR LB

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Custodia connettore rettangolare EPIC®, protezione CEM, resistente alla corrosione, UL50E, Nema250
Custodia EPIC® ULTRA: per una maggiore affidabilità funzionale
Protezione EMC
Resistente alla corrosione
Pressacavo SKINTOP® integrato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
70250207
70250208
70250209
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

22.60 €

1 Disponibile 5 giorni 10

22.95 €

1 Disponibile 5 giorni 10

35.22 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protection function (environmentally resistant) IP65 Height 54,3 Length 58
Width 41 Operation temperature 100 Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB
Housing coating Other Locking mechanism Single locking lever Position cable feed Sideways
Position of the shackle Base unit Material housing Zinc Type of housing Socket case
Corrosion resistant True EMC-version True UV resistant True
With cable screw gland False With hinged lid False With interlocking device True

Supporto tecnico