Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2170280/100 |
2170280/1000 |
2170280/500 |
2170281/100 |
2170281/1000 |
2170281/500 |
2170296/100 |
2170296/1000 |
2170296/500 |
2170297/100 |
2170297/1000 |
2170297/500 |
2170298/100 |
2170298/1000 |
2170298/500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | No. di core | Diametro esterno del cavo (mm) | Materiale della guaina | Diameter conductor | Operating temperature, flexible | Operating temperature, fix | Core insulation | Outer diameter approx. (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 6.0–6.9 | - | - | - | 80 | Polyolefin | 6,1 | 100 | |
1,757.59 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 6.0–6.9 | - | - | - | 80 | Polyolefin | 6,1 | 1000 | |
878.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 6.0–6.9 | - | - | - | 80 | Polyolefin | 6,1 | 500 | |
303.45 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 6.0–6.9 | PUR | - | - | 80 | Polyolefin | 6,1 | 100 | |
3,034.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 6.0–6.9 | PUR | - | - | 80 | Polyolefin | 6,1 | 1000 | |
1,517.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 6.0–6.9 | PUR | - | - | 80 | Polyolefin | 6,1 | 500 | |
195.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 anima (8C) | 6.0–6.9 | - | - | - | 80 | PE | 6,3 | 100 | |
1,950.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 anima (8C) | 6.0–6.9 | - | - | - | 80 | PE | 6,3 | 1000 | |
975.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 anima (8C) | 6.0–6.9 | - | - | - | 80 | PE | 6,3 | 500 | |
302.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 anima (8C) | 6.0–6.9 | PUR | - | - | 80 | PE | 6,3 | 100 | |
3,025.93 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 8 anima (8C) | 6.0–6.9 | PUR | - | - | 80 | PE | 6,3 | 1000 | |
1,512.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 anima (8C) | 6.0–6.9 | PUR | - | - | 80 | PE | 6,3 | 500 | |
242.48 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 8 anima (8C) | 8.0–8.9 | - | 0,51 | 60 | 60 | Foam-Skin-PE | 8,3 | 100 | |
2,424.76 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 8 anima (8C) | 8.0–8.9 | - | 0,51 | 60 | 60 | Foam-Skin-PE | 8,3 | 1000 | |
1,212.39 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 8 anima (8C) | 8.0–8.9 | - | 0,51 | 60 | 60 | Foam-Skin-PE | 8,3 | 500 |
Loading...
Categoria | CAT5e | Dimensione del conduttore | AWG24(0.20sq) | Colore | Blu |
---|---|---|---|---|---|
NVP value | 77 | Conductor category | Class 1 = solid | Conductor material | Cu, bare |
Core identification | Colour | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Screen over stranding | Foil + braiding |
Screen over stranding element | None | Stranding element | Pairs |
Configura
Proprietà di base
No. di core
Diametro esterno del cavo(mm)
Materiale della guaina
Diameter conductor
Operating temperature, flexible
Operating temperature, fix
Core insulation
Outer diameter approx.(mm)
Length(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali