Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length | Type of connector connection 2 | Case connector connection 2 | Material connector of connector housing connection 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0,5 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | |
37.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | |
40.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | |
42.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | |
47.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | |
58.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | |
81.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | |
37.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0,5 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | |
38.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | |
41.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | |
43.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | |
48.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | |
59.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | |
82.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | |
21.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0,5 | - | - | - | |
22.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | - | - | - | |
25.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | - | - | - | |
27.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | - | - | - | |
32.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | - | - | - | |
43.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | - | - | - | |
66.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | - | - | - | |
23.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | - | - | - | |
25.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | - | - | - | |
28.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | - | - | - | |
32.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | - | - | - | |
44.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | - | - | - | |
67.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | - | - | - | |
38.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0,5 | M12 | - | - | |
39.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | M12 | - | - | |
42.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | M12 | - | - | |
44.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | M12 | - | - | |
48.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | M12 | - | - | |
60.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | M12 | - | - | |
83.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | M12 | - | - |
Loading...
AWG-size | 26 | Case connector connection 1 | IEC 61076-2-101-A1 M12-D | Degree of protection (IP) | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
NVP value | 67 | Cable construction | 1x4 | Type of connector connection 1 | M12 |
Category | 5E | Pin assignment | 1:1 | Colour outer sheath | Green |
Colour anti-kink sleeve | Black | Material connector of connector housing connection 1 | Plastic | Cable type | SF/UTP |
Anti-kink sleeve | Moulded-on | Suitable for cable guide chain | True |
Configura
Proprietà di base
Length
Type of connector connection 2
Case connector connection 2
Material connector of connector housing connection 2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali